Bestimmungsgemäße Verwendung
Mit dem 4G-USB-Stick CU8210-D004-0102 können Beckhoff Industrie-PCs mit einem GSM/UMTS/LTE-Modem ausgestattet werden und sich anschließend in ein Mobilfunknetz einwählen. Mit dem Short Message Service (SMS) kann der USB-Stick zusätzlich SMS empfangen und senden.
Der 4G-USB-Stick ist für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzklasse IP20 genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis 12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Geräte in nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet, sofern nicht anders angegeben. Die angegebenen Grenzwerte für elektrische- und technische Daten müssen eingehalten werden.
Der 4G-USB-Stick wird dazu eingesetzt, um:
- Industrie-PCs in ländlichen Gebieten ohne flächendeckende kabelgebundene Infrastruktur mit einer Internetverbindung auszustatten,
 - eine Mobilfunkverbindung zwischen Teilnehmern über eine längere Strecke herzustellen,
 - oder schwerzugängliche Maschinen oder Anlagen z.B. Windkraftanlagen einfacher zu erreichen. Dazu können Servicetechniker den Status einer Anlage mit Hilfe einer Direktverbindung auf den Device Manager oder mit einer Remote-Verbindung überprüfen.
 
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Der 4G-USB-Stick ist nicht für den Betrieb in folgenden Bereichen geeignet:
- In Bereichen, in denen der Gebrauch von Funkgeräten verboten ist.
 - In explosionsgefährdeten Bereichen.
 - In Bereichen mit einer aggressiven Umgebung, die z.B. mit aggressiven Gasen oder Chemikalien angereichert ist.
 - In Anwendungen die eine Echtzeitkommunikation über Funk erfordern.