Treiber Installieren
Um den WLAN-Stick unter Windows CE nutzen zu können, muss zuerst der passende Treiber installiert werden. Dazu müssen die Treiberdateien zunächst auf einen Industrie-PC mit Windows CE- kopiert und anschließend die Cabinet-Datei ausgeführt werden.
Voraussetzungen:
- Treiber: Wird vom Beckhoff Service bereitgestellt.
- Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Stick nicht am Industrie-PC angeschlossen ist.
Installieren Sie den Treiber wie folgt:
- 1. Kopieren Sie den Treiber auf einen externen Datenträger, beispielsweise auf einen USB-Stick.
- 2. Stecken Sie den USB-Stick ein, klicken Sie auf Start > Run und geben Sie „explorer“ im Fenster Run ein, um den Explorer zu starten.

- 3. Wählen Sie den Datenträger aus, auf dem sich der Treiber befindet. In diesem Beispiel ist es ein USB-Stick mit dem Laufwerksnamen Hard Disk2.

- 4. Kopieren Sie die vier Dateien in den Temp-Ordner des Industrie-PCs.

- 5. Führen Sie die Cabinet-Datei netrtwlanu mit einem Doppelklick aus.

- 6. Installieren Sie den Treiber in das Verzeichnis \Hard Disk\System.

- Stecken Sie nach der Installation den WLAN-Stick in den Industrie-PC. Nach kurzer Zeit wird ein Netzwerksymbol in der Taskleiste angezeigt. Mit einem Doppelklick auf das Symbol werden die Einstellungen und die 2,4 GHz WLAN-Netze in Reichweite angezeigt. Im nächsten Schritt können Sie sich mit einem WLAN in Reichweite verbinden (siehe: Mit WLAN verbinden).