Als Accesspoint konfigurieren
Damit der WLAN-Stick unter Windows 10 als Accesspoint konfiguriert und genutzt werden kann, muss die Software Beckhoff-Virtual-WLAN-Access-Point installiert werden. Die Netzwerkverwaltung erfolgt mit Hilfe der Software. Clients wie beispielsweise Tablets, Mobiltelefone oder Notebooks können sich mit dem bereitgestellten WLAN verbinden. Auf diese Weise sind Zugriffe auf die Web-HMI des Industrie-PCs oder Condition-Monitoring Konzepte denkbar.
Als Host des WLAN-Netzwerks erhält der Industrie-PC bzw. der WLAN-Stick die IP-Adresse 192.168.137.1. Die Clients erhalten ihre IP-Adresse vom integrierten DHCP-Server und sind Aufgrund von WiFi-Direct Einschränkungen nicht veränderbar.
Voraussetzungen:
- Beckhoff-Virtual-WLAN-Access-Point: Die Software wird vom Beckhoff Service bereitgestellt.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Führen Sie die Datei Beckhoff Virtual WLAN Access Point.exe aus, um die Installation zu starten.

- 2. Folgen Sie den Installationsanweisungen.
- 3. Starten Sie die Software unter Start > Beckhoff > Beckhoff – Virtual WLAN Access Point.
- 4. Definieren Sie eine SSID für das WLAN-Netzwerk und vergeben Sie ein Passwort mit mindestens 8 Zeichen.

- 5. Klicken Sie auf Save und anschließend auf Start, um den Accesspoint zu starten.
- Der Accesspoint wird gestartet und der Start unter Status Messages angezeigt. Das WLAN-Netzwerk wird mit der definierten SSID sichtbar. Verbinden Sie ihre Clients mit dem WLAN-Netzwerk. Verbundene Clients und ihre IP-Adressen werden unter Connected Devices angezeigt.