DHCP-Server einrichten
Abhängig von der Netzwerk-Infrastruktur kann es vorkommen, dass Sie einen DHCP-Server benötigen. In diesem Arbeitsschritt wird gezeigt, wie Sie einen DHCP-Server installieren und konfigurieren können.
Voraussetzungen:
- Internetverbindung.
- Passen Sie die Firewall an und wenden Sie die Regeln auf die WLAN-Schnittstelle an (Siehe: Firewall)
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Geben Sie den Befehl
doas pkg install dhcpdin die Konsole ein, um den DHCP-Server zu installieren. - 2. Öffnen Sie mit
doas ee /usr/local/etc/dhcpd.confdie Dateidhcpd.conf. und bearbeiten Sie die Konfiguration nach Ihren Anforderungen..
Beispiel:
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.10 192.168.0.20;
default-lease-time 600;
max-lease-time 72400;
option subnet-mask 255.255.255.0;
}- 3. Öffnen Sie mit
doas ee /etc/rc.confdie Dateirc.conf. und ergänzen Sie folgende Zeilen:
dhcpd_enable="YES"
dhcpd_flags="wlan0"
dhcpd_ifaces="wlan0"- 4. Geben Sie den Befehl
doas service dhcpd startein, um den DHCP-Dienst zu starten. Nach einem Neustart wird der DHCP-Dienst wegen des entsprechenden Eintrags in derrc.confautomatisch gestartet. - 5. Mit dem Befehl
ee /var/db/dhcpd.leaseskönnen Sie sich aktuelle und abgelaufene Leases ansehen.
- Der DHCP-Server ist damit aktiv und hört nur auf Anfragen auf der Schnittstelle
wlan0.
Weitere Informationen unter: https://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/network-dhcp.html oder https://man.openbsd.org/dhcpd.8