USV laden
Die USV wird geladen, sobald ein 24-V-Netzteil am Uin-Eingang der USV angeschlossen und eingeschaltet wird. Im Normalbetrieb wird die an der USV angeschlossene Last sofort von der USV versorgt und der Energieträger der USV kontinuierlich geladen.
In diesem Schritt wird gezeigt, wie Sie die USV laden können, um die USV in einem geladenen Zustand in Betrieb zu nehmen oder einzulagern. Dafür benötigen Sie ein 24-V-Netzteil und die Beckhoff USV.
Gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Schließen Sie ein 24-V-Netzteil am Uin-Eingang der USV an.
 - 2. Schalten Sie das 24-V-Netzteil ein.
 - Die USV wird geladen. Die DIAG-LED blinkt grün.
 - 3. Laden Sie die USV vollständig auf.
 - Die DIAG-LED leuchtet dauerhaft grün, sobald die USV vollständig geladen ist.
 - 4. Schalten Sie das 24-V-Netzteil ab.
 
- Die USV wird nach vier Minuten abgeschaltet. Die USV kann anschließend im geladenen Zustand eingelagert oder versendet werden.