Fehlerbehandlung und Diagnose
LED  | Farbe  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
Uin  | Grün  | Eingangsspannung Uin ist vorhanden und ist innerhalb der festgelegten Grenzen zwischen 24,4 V und 28,8 V.  | 
Rot  | Eingangsspannung Uin ist unter 20,4 V. USV wird in den USV-Betrieb geschaltet (Unterspannungsschutz).  | |
Gelb  | Eingangsspannung Uin ist über 28,8 V. USV wird in den USV-Betrieb geschaltet (Überspannungsschutz).  | 
LED  | Farbe  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
Uout  | Grün  | Ausgangsspannung Uout vorhanden.  | 
Rot  | Ausgangsspannung Uout abgeschaltet.  | |
Gelb  | Ausgangsspannung Uout ist über 28,8 V.  | 
LED  | Farbe  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
DIAG  | Aus  | Keine Eingangsspannung Uin vorhanden. USV ist nicht initialisiert.  | 
Weiß  | Kein Batteriemodul oder Kondensator-Board gefunden.  | |
Weiß, Rot oder Weiß, Grün blinkend  | Weiß: Timer zur Abschaltung läuft.  | |
Rot  | Keine Eingangsspannung Uin vorhanden. USV wird nicht geladen.  | |
Blau, Rot  | Eingangsspannung Uin vorhanden aber kein Batteriemodul.  | |
Blau, Magenta  | Batteriemodul passt nicht zur USV.  | |
Grün, blinkend  | USV wird geladen.  | |
Grün, Gelb  | USV ist unter oder über der erlaubten Umgebungstemperatur.  | |
Grün  | Eingangsspannung Uin vorhanden. USV ist betriebsbereit und geladen.  | |
Rot, blinkend  | Keine Eingangsspannung Uin. USV-Betrieb gestartet und USV wird entladen.  |