Spannungsversorgung (X102)
Zur Verdrahtung der CU81x0 USV werden zwei 9-polige Steckverbinder mit Push-In-Anschluss verwendet. Für die 9-poligen Steckverbinder werden Kupferkabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1,5 mm² oder AWG20 bis AWG16 benötigt. Mit Aderendhülse sind max. 1 mm2 oder AWG 17 zulässig.
Die CU81x0 USV kann in Bereichen eingesetzt werden, in denen spezielle UL-Anforderungen eingehalten werden müssen. Einsatzbereiche ohne spezielle UL-Anforderungen sind von den UL-Vorschriften nicht betroffen.
UL-Anforderungen:
- Ein externer Überstromschutz von 20 A ist für den Eingang (Uin) der USV erforderlich.
- Die Temperaturbeständigkeit der Kupferkabel muss mindestens 70 °C betragen.
Nr. | Pin | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Uin, | +24 V DC Eingang, Spannungsversorgung für USV. |
2 | U1out, | +24 V DC USV-Ausgang mit USV-OCT-Unterstützung, Schnittstelle für das zu stützende Gerät. |
3 | U2out, | +24 V DC USV-Ausgang, Schnittstelle für ein zweites zu stützendes Gerät z.B. Control Panel (Display). |
Die Schnittstellen U1out und U2out dürfen zusammen den maximalen Ausgangsstrom der USV nicht überschreiten.
Nr. | Pin | Beschreibung |
---|---|---|
4 | UPS RDY, | +24 V DC Ausgang. Dieser Ausgang wird auf 24V geschaltet, wenn die USV-Ladung über einem eingestellten Schwellenwert (z.B. 80 %) liegt. |
5 | P FAIL, | +24 V DC Ausgang für Power-Fail-Signal. Dieser Ausgang wird auf 24 V geschaltet, wenn die Spannungsversorgung ausfällt oder P SHDN aktiviert wird. Dieser Ausgang kann mit dem PC_ON-Eingang eines Beckhoff Industrie-PCs oder einem beliebigen SPS-Eingang verbunden werden. |
6 | NC, | Reserviert. |
7 | UPS EN | +24 V DC Eingang. Eine fallende Flanke von 24 V auf 0 V signalisiert der USV, die Ausgänge U1out und U2out sofort abzuschalten. Dieser Eingang kann mit dem Ausgang PC_STATUS eines Beckhoff Industrie-PCs oder einem beliebigen SPS-Ausgang verbunden werden. |
8 | P SHDN | +24 V DC Eingang. Eine steigende Flanke von 0V auf 24V an diesem Eingang löst ein sofortiges Herunterfahren des Betriebssystems aus. Liegen 24 V an P_SHDN beim Start an, wird der PC erst mit einer fallenden Flanke von 24V auf 0V gestartet. |