Zubehör
Bestellnummer | Beschreibung |
|---|---|
C9900-U015 | Ersatz-Batteriemodul, 15 Wh, passend für CU8130-0120 |
Bestellnummer | Beschreibung |
|---|---|
C9900-M675 | Montageplatte aus schwarz eloxiertem Aluminium für die USV-Montage an der Schaltschrankwand, passend für CU8110-0120, CU8130-0120 und CU8130-0240 |
C9900-P950 | Ersatzstecker für die Stromversorgung der USV-Serie CU81xx. Zwei 9-polige Stecker mit Push-in-Anschluss für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,14 mm² bis 1,5 mm² oder AWG26 bis AWG16. |
C9900-K530 | USB-Leitung 0,40 m |
C9900-K554 | USB-Leitung 1,00 m |
C9900-K552 | USB-Leitung 3,00 m |
C9900-K553 | USB-Leitung 5,00 m |
C9900-K900 | Powerleitung, geschirmt 0,50 m |
C9900-K901 | Powerleitung, geschirmt 1,00 m |
C9900-K902 | Powerleitung, geschirmt 2,00 m |
C9900-K903 | Powerleitung, geschirmt 5,00 m |
C9900-K904 | Powerleitung, geschirmt 10,00 m |