Spannungsversorgung
Die USV ist mit einem Eingang (Uin) zur Spannungsversorgung sowie mit zwei Ausgängen (U1out und U2out) zur Versorgung angeschlossener Geräte ausgestattet.
- Über Uin wird die USV selbst mit 24-V-Gleichspannung (-15 % / +20 %) versorgt und geladen.
- Über den primären Ausgang U1out erfolgt die Versorgung eines Verbrauchers, beispielsweise eines Industrie-PCs. Dieser Ausgang ist UPS-OCT-fähig.
- Über den sekundäreren Ausgang U2out kann ein zweiter Verbraucher, beispielsweise ein Panel, angeschlossen werden. Dieser Ausgang ist nicht UPS-OCT-fähig.
Die Verdrahtung erfolgt über zwei 9-polige Steckverbinder mit Push-In-Anschluss an der Schnittstelle X102. Die 9-poligen Steckverbinder sind im Lieferumfang enthalten.
Eigenschaft | Wert (metrisch) | Wert (AWG) |
|---|---|---|
Kabelquerschnitt | 0,5 ... 1,5 mm2, | AWG 20 ... AWG 16, |
Abisolierlänge | 8 ... 9 mm | 0.33 inch |
Weiterführende Informationen