Bestimmungsgemäße Verwendung
Die USV CU8110-0120 ist für die Montage auf einer Hutschiene in einem industriellen Schaltschrank oder Klemmkasten vorgesehen. Alternativ kann die USV mit Montageplatte ausgestattet und an der Schaltschrankrückwand montiert werden. Die USV stützt bei Spannungsschwankungen oder Spannungsausfällen insbesondere Industrie-PCs, Embedded-PCs, Panels und Panel-PCs und sorgt auf diese Weise für eine sichere Abschaltung des Systems.
Die USV ist für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzklasse IP20 genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis 12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Geräte in nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet. Die angegebenen Grenzwerte für elektrische- und technische Daten müssen eingehalten werden.
Die USV CU8110-0120 ist wartungsfrei. Das Energiemodul (EDLC) muss auch nach mehreren Jahrzehnten nicht getauscht werden.
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Die USV ist nicht für den Betrieb in folgenden Bereichen geeignet:
- In explosionsgefährdeten Bereichen.
 - In Bereichen mit einer aggressiven Umgebung, die z.B. mit aggressiven Gasen oder Chemikalienangereichert ist.
 - Im Wohnbereich. Im Wohnbereich müssen die entsprechenden Normen und Richtlinien für Störaussendungen eingehalten und die Geräte in Gehäuse oder Schaltkästen mit entsprechender Schirmdämpfung eingebaut werden.