Anschluss über UPS-OCT

Eine Besonderheit der Beckhoff USV CU8110-0060 ist UPS-OCT (One Cable Technology) als Kommunikationstechnologie zwischen USV und Industrie-PC. Die beiden Verbindungsleitungen (+24 V, 0 V) zwischen Industrie-PC und USV dienen gleichzeitig zur Spannungsversorgung des Industrie-PCs und zur bidirektionalen, aufmodulierten Datenübertragung. Dadurch werden Versorgung und Kommunikation über eine einzige Leitung realisiert.

Systemvoraussetzungen UPS-OCT.

USV-Modul

Hardwarestand

CU8110-0060

1.0

Nur die U1out-Schnittstelle der USV unterstützt die UPS-OCT-Kommunikation. Wenn Sie die UPS-OCT-Technologie verwenden möchten, muss der eingesetzte Industrie-PC ebenfalls UPS-OCT-fähig sein.

Besonderheiten bei der UPS-OCT-Verdrahtung

Für UPS-OCT ist ein spezielles, geschirmtes Powerkabel vom Typ C9900-K90x erforderlich. Es werden Kabellängen von bis zu 10 m unterstützt. Der Kabelschirm muss auf beiden Seiten ordnungsgemäß aufgelegt werden:

Besonderheiten Industrie-PC:

Hinweis

Kommunikations- und Funktionsstörungen

Die gleichzeitige Nutzung von UPS-OCT und des Eingangs PC-ON am Industrie-PC kann zu unvorhersehbarem Fehlverhalten der USV und des angeschlossenen PCs führen.

  • Im UPS-OCT-Betrieb darf der Eingang PC-ON an der Spannungsbuchse des Industrie-PCs nicht verwendet werden.
Anschluss über UPS-OCT 1:Abb.13: Anschlussbeispiel über UPS-OCT mit einer USV CU8110-0060 und einem C6015 Industrie-PC.

Besonderheiten Embedded-PC (CX-Serie):

Anschluss über UPS-OCT 2:Abb.14: Anschlussbeispiel über UPS-OCT mit einer USV CU8110-0060 und einem CX5240 Embedded-PC.

Statusanzeige

Eine aktive UPS-OCT-Verbindung wird sowohl in der Beckhoff USV-Software angezeigt als auch über eine grüne Status-LED an der CX- und IPC-Seite signalisiert.