Ethernet-Kabel
Verwenden Sie zur Verbindung von Ethernet-Geräten nur geschirmte Ethernet-Kabel, die mindestens der Kategorie 5 (CAT5) nach EN 50173 bzw. ISO/IEC 11801 entsprechen.
![]() | Empfehlungen zur Verkabelung Detailliert Empfehlungen zur Verkabelung von Ethernet können Sie der Dokumentation "Auslegungsempfehlungen zur Infrastruktur für EtherCAT/Ethernet" entnehmen, die auf http://www.beckhoff.de/ zum Download zur Verfügung steht. |
Ethernet nutzt vier Adern der Kabel für die Signalübertragung. Aufgrund der automatischen Leitungserkennung (Auto-Crossing) können Sie zwischen Ethernet-Geräten von Beckhoff sowohl symmetrisch (1:1) belegte, wie gekreuzte Kabel (Cross-Over) verwenden.
Es folgt eine Auswahl (hier nur bis 10m) an Kabeln und Meterware. Weitere Kabel in verschiedenen Längen finden Sie im Beckhoff Gesamtkatalog und unter www.beckhoff.de.
Meterware
Bezeichnung |
Beschreibung |
---|---|
ZB9010 |
CAT 5e, 4-adrig, für feste Verlegung, nicht für M8-Steckverbinder |
ZB9020 |
CAT 5e, 4-adrig, schleppkettentauglich, nicht für M8-Steckverbinder |
ZB9030 |
PVC, Ø4,9 mm für M8-Steckverbinder |
ZB9031 |
PUR, Ø4,8 mm für M8-Steckverbinder |
ZB9032 |
PUR, Ø5,4 mm für M8-Steckverbinder hochflexibel |
ZK1090-6161-0xxx: 2 x M12-Stecker (d-codiert), fertig konfektioniert

ZK1090-6161- |
0005 |
0010 |
0020 |
0025 |
0050 |
0100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge |
0,5 m |
1,0 m |
2,0 m |
2,5 m |
5,0 m |
10 m |
ZK1090-6191-0xxx: M12-Stecker - RJ45-Stecker, fertig konfektioniert

ZK1090-6191- |
0005 |
0010 |
0020 |
0025 |
0050 |
0100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge |
0,5 m |
1,0 m |
2,0 m |
2,5 m |
5,0 m |
10 m |
ZK1090-6292-0xxx: M12-Buchse - RJ45-Stecker, fertig konfektioniert

ZK1090-6292- |
0005 |
0020 |
0050 |
0100 |
---|---|---|---|---|
Länge |
0,5 m |
2 m |
5 m |
10 m |
ZK1090-9191-0xxx: 2 x RJ45-Stecker, Patch-Kabel

ZK1090-9191- |
0001 |
0002 |
0005 |
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0100 |
0150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge |
0,17 m |
0,26 m |
0,5 m |
1,0 m |
2,0 m |
3,0 m |
4,0 m |
5,0 m |
10 m |
15 m |
ZK1090-9191- |
0200 |
0250 |
0300 |
0350 |
0400 |
0450 |
0500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge |
20 m |
25 m |
30 m |
35 m |
40 m |
45 m |
50 m |