LED-Anzeigen
Ethernet

Für jeden der acht Kanäle zeigt eine LED den aktuellen Status an.
LED |
Anzeige | |
---|---|---|
Link |
off |
Keine Verbindung |
on |
Verbindung vorhanden (Link) | |
blinkt |
Datenübertragung (Act) |
Versorgungsspannung

LED | Anzeige | Bedeutung |
---|---|---|
24 V Us (Steuerspannung) | aus | Versorgungsspannung Us nicht vorhanden |
leuchtet grün | Versorgungsspannung Us vorhanden | |
24 V Up (Peripheriespannung) | aus | Versorgungsspannung Up nicht vorhanden |
leuchtet grün | Versorgungsspannung Up vorhanden |
Die Peripheriespannung Up wird in der CU2608 nicht benötigt, sondern nur durchgeleitet.