Powerkabel
Bestelldaten
Bestellbezeichnung |
Powerleitung |
Schraub- |
Kontakte |
Querschnitt |
Länge |
---|---|---|---|---|---|
ZK2020-3200-0020 |
Buchse gerade, offenes Ende |
M8 |
4-polig |
0,34 mm2 |
2,00 m |
ZK2020-3200-0050 |
5,00 m | ||||
ZK2020-3200-0100 |
10,00 m | ||||
ZK2020-3400-0020 |
Buchse gewinkelt, offenes Ende |
2,00 m | |||
ZK2020-3400-0050 |
5,00 m | ||||
ZK2020-3400-0100 |
10,00 m | ||||
ZK2020-3132-0001 |
Buchse gerade, Stecker gerade |
0,15 m | |||
ZK2020-3132-0005 |
0,50 m | ||||
ZK2020-3132-0010 |
1,00 m | ||||
ZK2020-3132-0020 |
2,00 m | ||||
ZK2020-3132-0050 |
5,00 m | ||||
ZK2020-3334-0001 |
Buchse gewinkelt, Stecker gewinkelt |
0,15 m | |||
ZK2020-3334-0005 |
0,50 m | ||||
ZK2020-3334-0010 |
1,00 m | ||||
ZK2020-3334-0020 |
2,00 m | ||||
ZK2020-3334-0050 |
5,00 m |
Weitere verfügbare Powerkabel und die dazugehörigen Datenblätter finden Sie im Beckhoff Katalog oder auf unseren Internet-Seiten (http://www.beckhoff.de).
Technische Daten
Daten | |
---|---|
Bemessungsspannung nach IEC61076-2-101 |
30 VDC |
Verschmutzungsgrad nach IEC 60 664-1 |
3/2 |
Isolationswiderstand IEC 60 512-2 |
>109W |
Strombelastbarkeit IEC 60512-3 |
4 A |
Durchgangswiderstand IEC 60512-2 |
< 5 mW |
Schutzart nach IEC 60529 |
IP65/66/67, im verschraubten Zustand |
Umgebungstemperatur |
-30°C bis +80°C |