Technische Daten
Technische Daten | CU2608-0000 |
|---|---|
Bussystem | Ethernet (sämtliche auf IEEE 802.3 basierende Protokolle) |
Anzahl Ethernet-Ports | 8 |
Ethernet-Interface | 10BASE-T/100BASE-TX |
Leitungslänge | bis 100 m CAT5, Switche beliebig kaskadierbar |
Baudrate | 10/100 MBit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, |
Diagnose | 1 LEDs je Kanal: Link/Activity, LED für spannungsversorung |
Versorgung | Einspeisung und Weiterleitung über: M8-Steckverbinder, 4-polig |
Versorgungsspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme | typisch 120 mA |
Gewicht | ca. 350 g |
Abmessungen ohne Stecker (B x H x T) | ca. 126 x 60 x 26,5 mm |
Montage |
|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -30°C ... + 70°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart (gemäß EN 60529) | IP65, IP66, IP67 |
Einbaulage | Beliebig |
Zulassung | CE, cURus |