Einführung

8-Port-Ethernet-Switch in Schutzart IP67
Der Ethernet-Switch CU2608 bietet acht d-kodierte M12-Ethernet-Ports. Switche leiten eingehende Ethernet-Frames gezielt an die Zielports weiter und vermeiden im Vollduplex-Modus Kollisionen.
Sie sind universell in Automatisierungs- und Büronetzwerken einsetzbar. Die Montage erfolgt wahlweise über zwei zentrale 4 mm Schrauben oder über zwei diagonal angeordnete 3 mm Schrauben.
Den speziellen Anforderungen echtzeitfähiger Industrial-Ethernet-Lösungen entspricht der CU2608 durch herausragende Eigenschaften:
- kompakte Bauform im IP67-Kunststoffgehäuse
- acht d-kodierte M12-Buchsen
- 10/100 MBaud, Halb- oder Vollduplex, mit automatischer Baudratenerkennung
- Cross-over-Detection: automatische Erkennung und Korrektur von gekreuzten oder 1:1-Ethernet-Kabeln
- übersichtliche, schnelle Diagnose, eine LED je Ethernet-Port
- einfache Montage im Feld
Pinbelegung Buchse, 4-polig M12