Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.3

  • Abmessungen aktualisiert
  • UL-Anforderungen aktualisiert

2.2

- Zulassung cURus hinzugefügt

- Struktur-Update

2.1.0

- Pinbelegung der Ethernet-Buchse aktualisiert

- Struktur-Update

2.0.0

- Migration

1.1.0

- Pinbelegung der M12-Buchse zur Einführung hinzugefügt

1.0.0

- Erste Veröffentlichung (technische Daten aktualisiert)

0.5.0

- vorläufig

Firm- und Hardware-Stände

Diese Dokumentation bezieht sich auf den zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigen Firm- und Hardware-Stand.

Die Eigenschaften der Module werden stetig weiterentwickelt und verbessert. Module älteren Fertigungsstandes können nicht die gleichen Eigenschaften haben, wie Module neuen Standes. Bestehende Eigenschaften bleiben jedoch erhalten und werden nicht geändert, so dass ältere Module immer durch neue ersetzt werden können.

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der EtherCAT Box aufgedruckten Batch-Nummer (D-Nummer) entnehmen.

Syntax der Batch-Nummer (D-Nummer)

D: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)
YY - Produktionsjahr
FF - Firmware-Stand
HH - Hardware-Stand

Beispiel mit D-Nr. 29 10 02 01:

29 - Produktionswoche 29
10 - Produktionsjahr 2010
02 - Firmware-Stand 02
01 - Hardware-Stand 01

Weitere Informationen zu diesem Thema: Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten.