Konfiguration vom Subscriber
Im TwinCAT System Manager wird unterhalb des Gerätes RT-Ethernet eine neue Box für den Subscriber eingefügt.
Einfügen einer Subscriber Box und Verbindung der Netzwerkvariablen
Unterhalb des Gerätes RT-Ethernet muss für einen Subscriber eine einsprechende Box angefügt werden.
Abb.68: Einfügen Subscriber Box nach RT-Ethernet Gerät
Abb.69: „Insert Box“ Dialog - Auswahl und Benennung der Subscriber Box (Box1)Unterhalb der Subscriber Box wird dann eine Netzwerkvariable angelegt.
Abb.70: Anlegen der Netzwerkvariable unterhalb der Subscriber Box
Abb.71: Einfügen Netzwerk VariableDie Verbindung zu einer Variablen eines Publishers kann automatisch hergestellt werden. Hierzu ist der Publisher Computer zu suchen. In einer Liste werden alle Variablen dieses Publishers aufgelistet.
Abb.72: „Import Network Variable“ Dialog - Darstellung Variablen des PublishersUnterhalb der jetzt eingefügten Variablen sind Eingänge und Ausgänge angelegt worden.
Abb.73: Darstellung der angelegten Ein- und AusgängeDer FrameState Eingang und der FrameCtrl Ausgang unterhalb der Box geben Auskunft über den momentanen Status bzw. Control der empfangenen Ethernet Frames. FrameState und FrameCtrl sind reserviert und werden momentan nicht unterstützt.
Der VarState Eingang und der VarCtrl Ausgang unterhalb der Netzwerkvariablen geben Auskunft über den momentanen Status bzw. Control der empfangenen Netzwerkvariablen. VarState und VarCtrl sind reserviert und werden momentan nicht unterstützt.
Qualität der Netzwerkvariablen
Die Qualität einer Netzwerkvariablen wird auf der Subscriber Seite beurteilt. Hierzu stehen zwei Eingangsvariablen unterhalb der Netzwerkvariablen zur Verfügung. Die Variable Quality liefert einen Zähler in 100 µs Auflösung. Der Zählerwert zeigt an, wie lange die Variable zu spät eintrifft. Das untere Beispiel zeigt den online Wert von Quality, nach Ziehen des Netzwerksteckers (Anstieg des Zählers) und erneutem Neuverbinden (Zählerstand 0).
Abb.74: Online Wert von Quality, nach Ziehen des Netzwerksteckers und erneutem Neuverbinden.Neben der Quality Variablen wird die CycleIndex Variable bei jedem Publisher Zyklus inkrementiert.
Abb.75: Inkrementierung der CycleIndex Variablen