Einrichtung: PROFINET Controller/Device
Das Echtzeitprotokoll PROFINET lässt sich mit dem CU2508 nutzen. Sie können das Device (Slave) oder auch das Contoller (Master) Supplement verwenden. Es kann allerdings immer nur ein Controller oder Device verwendet werden, wenn sich diese in einem Netzwerk befinden.
Es ist möglich, mehr als einen Controller oder ein Device Supplement mit einem CU2508 zu verwenden. Die Netzwerke müssen physkalisch voneinander getrennt sein, da insgesamt nur eine MAC-Adresse geroutet wird.
Mehrere PROFINET-Segmente funktionieren nur dann, wenn die MAC-Adresse in einem Netzwerksegment eindeutig ist und keine Verbindung zu den anderen Netzwerken besteht.
![]() | Verfügbarkeit Diese Funktion kann ab TwinCAT 2.11R3 Build 2234 genutzt werden. |
Einstellung des RT-Ethernet Adapters
Setzen Sie die untere Einstellung unter dem Karteireiter "Ports" (Radio Button "EtherCAT Switch Link Protocol"), alle anderen Einstellungen belassen Sie auf der Default-Einstellung.
Abb.61: Auswahl der „Virtual Port“ - EinstellungEinstellung des Adapters beim PROFINET Device oder Controller
Sobald Sie den CU2508 als Multiple Protocol Handler im System und die verwendeten Ports eingeschaltet haben, können Sie beim Controller oder auch beim Device unter dem Karteireiter "Adapter" einen "Adapter Referent" auswählen. Tragen Sie hierfür den Port ein, über den Sie PROFINET betreiben wollen.
Abb.62: Auswahl des „Adapter Referent“Weitere Besonderheiten sind beim CU2508 nicht zu beachten; Sie können wie gewohnt fortfahren.