LEDs und Anschlussbelegung
Der CU2508 verfügt über vier LED-Anzeigen zur Diagnose.

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | ||
---|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand des CU2508 bei Betrieb als EtherCAT-Gerät wieder | ||
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP | |||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | |||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | |||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | |||
Int Act | grün | blinkt, wenn Datenverkehr auftritt | ||
Power | grün | an, wenn das Gerät korrekt bestromt wird | ||
Error | gelb | es ist ein Fehler aufgetreten | ||
X1 - X8 | grün | Link/Activity | ||
An | Ethernet Link besteht | |||
blinkend | Frames werden empfangen | |||
gelb | Port Diagnose | |||
Aus | Kein Fehler | |||
blinkend | Interner Buffer Overflow, Alignment Fehler erkannt oder 10 Mbit Verbindung (nicht unterstützt) |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Kommentar |
---|---|
X0 | 24 VDC Spannungsversorgung: +, GND und Schirmanschluss (Funktionserde) |
X1..X8 | DownLink Port FastEthernet 10/100 MBit |
X9 | UpLink Port GBit Ethernet |
Schirmkonzept
Der PE/Schirmanschluss ist mit dem Metallgehäuse verbunden. Er ist nur als Funktionserde gegen Störungseinflüsse zu verwenden.