Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.1.0

- Update Kapitel „Technische Daten“
- Strukturupdate

3.0.0

- Update Kapitel „Inbetriebnahme“
- Update Kapitel „Technische Daten“
- Update Kapitel „Montage und Verdrahtung“
- Strukturupdate

2.9.0

- Update Kapitel „Montage und Verdrahtung“
- Strukturupdate

2.8

- Update Kapitel „Montage und Verdrahtung“
- Strukturupdate
- Update Revisionsstand

2.7

- Neue Titelseite
- Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
- Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
- Kapitel „Einbaulagen“ hinzugefügt
- Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt
- Revisionsstand aktualisiert
- Update Struktur

2.6

- Kapitel „Firmware Update“ aktualisiert
- Revisionsstand aktualisiert
- Update Struktur

2.5

- Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
- Kapitel „Technologie“ aktualisiert
- Revisionsstand aktualisiert
- Update Struktur

2.4

- Kapitel „Technologie“ aktualisiert
- Revisionsstand aktualisiert
- Update Struktur

2.3

- Kapitel „Technologie“ aktualisiert
- Revisionsstand aktualisiert
- Update Struktur

2.2

- Kapitel „Firmware Update“ aktualisiert
- Revisionsstand aktualisiert
- Update Struktur

2.1

- Kapitel „Portdefinition TwinCAT 2.11“ aktualisiert
- Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
- Update Struktur

2.0

- Migration

1.8

- Kapitel "LEDs und Anschlussbelegung" aktualisiert
- Update Struktur

1.7

- Kapitel "Einrichtung unter TwinCAT 2.11" ergänzt

1.6

- Kapitel "Einrichtung: PROFINET Controller/Device" ergänzt

1.5

- Kapitel "Technologie" ergänzt

1.4

- Hinweis zu Kapitel Ethernet/IP Slave ergänzt

1.3

- Ergänzungen zu RT Ethernet

1.2

- Ergänzung des aktuellen Firmware Status

1.1

- Ergänzung Ethernet/IP slave

1.0

- Korrekturen, 1. Veröffentlichung

0.1

- vorläufige Dokumentation für CU2508