Verkabelung
Spannungsversorgung
Kontaktbelegung des Versorgungssteckers in Zugfedertechnik
Abb.19: CU20xx - Versorgungsstecker![]() | UL-Anforderungen Werden eingeschränkt zertifizierte Klemmen verwendet, ist die Stromaufnahme bei 24 VDC entsprechend zu beschränken durch Versorgung Eine Spannungsquelle entsprechend NEC class 2 darf nicht seriell oder parallel mit einer anderen NEC class 2 entsprechenden Spannungsquelle verbunden werden! Diese Anforderungen gelten für die Versorgung aller Buskoppler, Netzteilkemmen, Busklemmen und deren Power-Kontakte. | |
![]() | UL-Anforderungen Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT-Komponenten nicht mit unbegrenzten Spannungsquellen verbunden werden! | |
Zulässige Leitungsquerschnitte des Versorgungssteckverbinders
Der 3-polige Versorgungssteckverbinder wird mittels Push-in-Verdrahtung angeschlossen.
Folgende Leitungsquerschnitte sind dafür zulässig:
Eindrähtiger Leiter | 0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26-14) |
Feindrähtiger Leiter | 0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26-14) |
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,14 ... 1,5 mm2 (AWG26-14) |
Abisolierlänge | 8 ... 9 mm |
Ethernet
Pinbelegung der RJ45-Buchsen
Abb.20: Pinbelegung der RJ45-Buchsen