Konfiguration eines Ports für Echtzeit-Ethernet-Kommunikation mit einem BK90xx
Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration eines Ports des CU2508-0022 für den Anschluss eines Ethernet-Buskopplers der Serie BK9xxx.
- 1. Im Solution Explorer unter „I/O“ auf „Devices“ rechtsklicken und „Add New Item…“ auswählen.
- 2. Im erscheinenden Fenster den Typ „Real-Time Ethernet Protocol (BK90xx, AX2000-B900)“ auswählen.

- Es erscheint eine Liste der verfügbaren Ports des IPCs und des CU2508-0022.

Falls keine Liste erscheint, stellen Sie den Port nachträglich im Tab „Adapter“ des soeben angelegten Devices „RT-Ethernet Protocol“ ein, siehe Kapitel Den Port eines Devices ändern. Überspringen Sie den folgenden Schritt. - 3. Den gewünschten Port des CU2508-0022 in der Liste auswählen.
Anschluss X01 ist Port 1, Anschluss X02 ist Port 2 usw.
Beachten Sie, dass der gewählte Port nicht als TCP/IP-Port konfiguriert sein darf.
Sie können auch „(none)“ auswählen und/oder den Port im Nachhinein noch ändern. Siehe Kapitel Den Port eines Devices ändern.