Konfiguration eines Ports als PROFINET-Teilnehmer
Voraussetzung: TwinCAT 3 oder TwinCAT ab Version 2.11R3 build 2234.
![]() | Nur ein Port pro Netzwerksegment Sie können beliebig viele Ports des CU2508-0022 als PROFINET-Teilnehmer konfigurieren und verwenden. Aber es können nicht zwei Ports des gleichen CU2508-0022 in demselben Profinet-Netzwerksegment eingesetzt werden. |
Ein Port kann wahlweise als PROFINET-Controller oder als PROFINET-Device konfiguriert werden:
- 1. Im Solution Explorer unter „I/O“ auf „Devices“ rechtsklicken und „Add New Item…“ auswählen.
- 2. Im erscheinenden Fenster wahlweise den Typ „Profinet I/O Controller (RT)“ oder „Profinet I/O Device (RT)“ auswählen und mit OK bestätigen.
- 3. Es erscheint eine Liste der verfügbaren Ports des IPCs und des CU2508-0022.
Falls keine Liste erscheint, stellen Sie den Port nachträglich im Tab „Adapter“ des soeben angelegten Devices ein, siehe Kapitel Den Port eines Devices ändern. Überspringen Sie den folgenden Schritt. - 4. Den gewünschten Port des CU2508-0022 in der Liste auswählen.
Anschluss X01 ist Port 1, Anschluss X02 ist Port 2 usw.
Beachten Sie, dass der gewählte Port nicht als TCP/IP-Port konfiguriert sein darf.
Sie können auch „(none)“ auswählen und/oder den Port im Nachhinein noch ändern. Siehe Kapitel Den Port eines Devices ändern. - 5. Die PROFINET-Kommunikation über das soeben angelegte Device konfigurieren.