Einsatz mit dem CU1521 und CU1521-0010
Der CU1521, CU1521-0010 ist zur Kombination mit LWL-Kabeln mit folgenden Eigenschaften bestimmt:
- SC Duplex Stecker.
- CU1521: Duplex Multimode 50/125 µm oder 62,5/125 µm (innerer/äußerer Kerndurchmesser). Der Einsatz von beiden Durchmessern ist möglich. Es wird jedoch die Verwendung von 50/125 µm aufgrund der geringeren Dämpfung empfohlen.
- CU1521-0010: Duplex Singlemode 9/125 µm (innerer/äußerer Kerndurchmesser). Ein typ. verwendbares Kabel kann nach der Spezifikation ITU-T G.652.D (0.4 dBm/km bei 1310 nm) gefertigt sein.
![]() | Empfohlene Stecker Es wird der Einsatz von SC/PC -Steckern für den Anschluss des CU1521, CU1521-0010 empfohlen. Der Vorteil dieser Stecker in "PC" (physical contact) Ausführung ist die ballige Endfläche, so dass beim Zusammenstecken der Stecker der für die Übertragung relevante Bereich des Faserkerns optimal verbunden wird. Weitere Ausführungen sind z. B. SC/UPC (ultrapolish PC), SC/HRL (high return loss) oder SC/APC-Stecker (angled physical contact). |
![]() | 50/125 µm oder 62,5/125 µm Der Einsatz von beiden Durchmessern ist möglich. Es wird jedoch die Verwendung von 50/125 µm aufgrund der geringeren Dämpfung empfohlen. |
Im LWL-Bereich werden üblicherweise die Wellenlängen 850 nm und 1310 nm für die Datenübertragung verwendet. Die am Markt verfügbaren Glasfaserkabel sind meist zur Verwendung in einem dieser Bereiche optimiert, da die Dämpfung des Signals (wie auch im Kupferkabel) frequenzabhängig ist. Mit Glasfaserkabeln werden große Reichweiten von mehreren Kilometer erzielt. Allgemein weisen Glasfaserkabel bei Wellenlängen 1310 nm eine geringere Dämpfung auf als bei 850 nm.
Im CU1521, CU1521-0010 wird ein Transceiver mit der Wellenlänge 1310 nm eingesetzt.
![]() | Reichweite und Bandbreitenprodukt LWL-Kabel sind in verschiedenen Qualitäten von namhaften Herstellern erhältlich. Für den Anwender maßgebend ist u. a. das frequenzabhängige Bandbreitenprodukt eines Kabels, angegeben in [MHz*km. Je größer das Bandbreitenprodukt, desto geringer ist die Dämpfung - damit steigt die mit diesem Leiter erzielbare Reichweite (s. ITU-T G-651)]. Zur Erzielung der maximalen Reichweite mit dem CU1521, CU1521-0010 sind deshalb Lichtwellenleiter mit einem möglichst hohen Bandbreitenprodukt bei 1310 nm zu verwenden - empfohlen wird der Einsatz von LWL der Klasse OM2 (EN50173:2002). Standard-LWL verfügen über ein Bandbreitenprodukt von mindestens 500 MHz*km bei 1310 nm, höherwertigere für Entfernungen > 500 m über > 1000 MHz*km. Um die Maximalreichweiten zu erzielen, muss die Gegenstelle zum CU1521, CU1521-0010 ebenfalls solche Reichweiten unterstützen. |
![]() | Verlegehinweise Beim Verlegen von LWL ist u. a. zu beachten
|
Zur weiteren Information können folgende weitere Quellen hilfreich sein:
- ITU Empfehlung ITU-T G.651 - G.655
- EN 50173:2002
- EN 60793-2