Weitere Hinweise

Der CU15x1 übernimmt die Einstellung des Drehschalters beim Anlegen der Betriebsspannung, es sei denn, der Drehschalter steht in einer unzulässigen Stellung. Dann übernimmt der CU15x1 die Einstellung, sobald der Drehschalter zum ersten Mal eine gültige Einstellung erreicht.

Wird der Drehschalter während des gültigen Betriebs verstellt, ändert der CU15x1 seine Funktion nicht, zeigt diesen Zustand aber durch seine LED an, siehe Diagnose. Vor dem nächsten Spannungs-Neustart ist die richtige Schalterstellung wiederherzustellen!

Weitere Hinweise 1:
Abb.21: Drehschalter

Der schräge Einbau der LWL-Buchse im CU1521, CU1521-0010 und CU1561vermindert den Biegeradius des LWL-Kabels, wenn es im Schaltschrank auf die Kabelebene geführt wird (Abb. Schräger Einbau der LWL-Buchse).

Weitere Hinweise 2:
Abb.22: Schräger Einbau der LWL-Buchse