Betriebs- und Einsatzhinweise zu SFP-Modulen mit dem CU1521-0020
Abb.8: CU1521-0020, Drehschalterstellungen und PortsFunktionsumfang
Der CU1521-0020 kommuniziert via SFP
- mit 100BaseX wenn ein SFP-Typ „100 Mbit“ gesteckt ist
- mit SGMII 1 Gbit wenn ein SFP-Typ „1 Gbit“ gesteckt ist
Hinweis zu FW01: nur paarweiser Einsatz CU1521-0020 <-> CU1521-0020 möglich, mit beidseitig identischem 1 Gbit SFP
Erläuterung:
- 100BaseX: Fast Ethernet Standard mit fester Übertragungsrate von 100 Mbit
- SGMII (kurz für Serial Gigabit Media Independent Interface): Schnittstelle für Gbit-Ethernet, kann mithilfe von 10- bzw. 100-fache Symbolwiederholungen auch Nettodatenrate von 100 Mbit- und 10 Mbit-Ethernet übertragen.
EtherCAT-Modus
- Alle 3 Ports X1, X2, X3 sind in der per Drehschalter bezeichneten Reihenfolge in Betrieb
- Der CU1521-0020 kann als 2-Port-Medienkonverter oder als 3-Port-Abzweig mit Medienkonverterfunktion verwendet werden
- 100 Mbit-EtherCAT wird unterstützt (Stand 2025), EtherCAT G in Vorbereitung
- Die Ports X1/X2 können mit unterschiedlichen SFP bestückt werden, mindestens einer ist nötig.
- Der Typ des eingesetzten SFPs muss passend zur Gegenstelle gewählt werden:
- 100 Mbit SFP bei einer 100BaseX Gegenstelle
- 1 Gbit SFP bei einer SGMII Gegenstelle
- An Port X3 (RJ45) können nur 100 Mbit-Gegenstellen angeschlossen werden.
- Es sollten nur von Beckhoff qualifizierte SFP-Module verwendet werden, um die EtherCAT-Tauglichkeit sicherzustellen. Folgende Typen sind von Beckhoff qualifiziert worden (Stand 2025-05):
- SingleMode 100 Mbit
Optomedia PT1-S1-4203L - MultiMode 100 Mbit
Optomedia PT1-M4-4023L - Bidirectional 1 Gbit
Cisco GLC-BX40-D-I und GLC-BX40-U-I, Bidirectional optical fiber, LC/PC, 40km, 1550/1310nm
FS 36888 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 40km LC/PC (2024)
FS 36889 1000BASE-BX-U BiDi SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40km LC (2024)
Ethernet-Modus
- Es sind nur die 2 Ports X1 und X3 in Betrieb – das Gerät arbeitet als 2-Port-Medienkonverter
- An Port X1 und X3 können verschiedene Ethernet-Übertragungsraten (10 Mbit, 100 Mbit, 1 Gbit) anliegen.
- Das Gerät arbeitet im Store-and-Forward-Prinzip
- Port X1 muss mit einem passenden SFP bestückt werden
- Das Gerät unterstützt „Link Loss Forwarding“ und meldet den Link-Verlust in der per Pfeil angegebene Richtung.
- Die Übertragungsraten der Ports X1 und X3 richten sich nach der Schalterstellung und den Übertragungsraten des eingesetzten SFPs und der angeschlossenen Gegenstellen.
- Die Übertragungsrate vom Port, auf den der Pfeil zeigt, wird im CU1521-0020 auf die Geschwindigkeit des anderen Ports heruntergehandelt.
- Die tatsächlichen Übertragungsraten an Port X1 und X3 einer bestimmten Kombination aus SFP und X1/3-Gegenstelle können aus den Tabellen für Schalterstellung 1 und 6 abgelesen werden.
Abb.22: CU1521-0020 Topologien entspr. Schalterstellung im Ethernet-ModusEthernet-Übertragungsraten CU1521-0020 in Schalterstellung 6 (X1->X3)
Die folgenden Tabellen stellen die möglichen Übertragungsarten entsprechend der Abbildung dar. In Schalterstellung 6 bestimmt die Übertragungsrate der X1 Gegenstelle die Übertragungsrate von Port X3.
Übertragungsrate der X3 Gegenstelle (RJ45) | Übertragungsrate der Gegenstelle am SFP-Port X1 | ||
1 Gbit * | 100 Mbit | 10 Mbit * | |
1 Gbit | Link-A: 1 Gbit Link-B: 1 Gbit | Link-A: 100 Mbit Link-B: 100 Mbit | Link-A: 10 Mbit Link-B: 10 Mbit |
100 Mbit | Link-A: 1 Gbit Link-B: 100 Mbit | Link-A: 100 Mbit Link-B: 100 Mbit | Link-A: 10 Mbit Link-B: 10 Mbit |
10 Mbit | Link-A: 1 Gbit Link-B: 10 Mbit | Link-A: 100 Mbit Link-B: 10 Mbit | Link-A: 10 Mbit Link-B: 10 Mbit |
Ethernet-Übertragungsraten CU1521-0020 in Schalterstellung 1 (X3->X1).
In Schalterstellung 1 bestimmt die Übertragungsrate der X3 Gegenstelle die Übertragungsrate von Port X1.
Übertragungsrate der X3 Gegenstelle (RJ45) | Verwendeter SFP im SFP-Port X1 | |
1 Gbit | 100 Mbit | |
1 Gbit | Link-A: max 1 Gbit** Link-B: 1 Gbit | Link-A: 100 Mbit Link-B: 1 Gbit |
100 Mbit | Link-A: max 100 Mbit** Link-B: 100 Mbit | Link-A: 100 Mbit Link-B: 100 Mbit |
10 Mbit | Link-A: 10 Mbit Link-B: 10 Mbit | Link-A: 100 Mbit Link-B: 10 Mbit |
*) Für Gegenstellen an X1 mit 1 Gbit- oder 10 Mbit-Ethernet muss ein 1 G SFP verwendet werden (SGMII).
**) Ist die Gegenstelle am SFP-Port X1 langsamer, wird ihre Geschwindigkeit vom SFP in X1 übernommen.
![]() | Einsatzhinweise zu den SFP-Modulen Der SFP wird von Beckhoff nicht als Zubehör vertrieben und ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Es sind vorzugsweise die von Beckhoff getesteten SFP zu verwenden. |
