Diagnose

Diagnose 1:
Abb.8: CU1521-0020 (Frontansicht)

LEDs zur Feldbus-Diagnose/Spannungsversorgung

LED

Farbe

Anzeige

Zustand

Beschreibung

L/A (X3)

grün

aus

-

keine Verbindung auf dem EtherCAT-Strang

an

linked

EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen

blinkt

active

Kommunikation mit EtherCAT-Teilnehmer

Power

grün

aus

Keine Versorgungsspannung

an

24 V Versorgungsspannung liegt an

LED Diagnose EtherCAT State Machine

LED

Farbe

Bedeutung

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

orange

an

CU15x1 ist im EtherCAT-Betrieb, Drehschalter wurde während Betrieb verändert
Abhilfe: Wieder zurückstellen oder Spannungs-Reset

rot

an

CU15x1 ist im EtherCAT-Betrieb nicht OP oder im Ethernet-Betrieb, Drehschalter wurde während Betrieb verändert
Abhilfe: Wieder zurückstellen oder Spannungs-Reset

rot/grün

blinkend

unzulässige Drehschalterstellung nach dem PowerOn

Abhilfe: Drehschalter auf zulässige Stellung drehen