CU1123-00x0, CU1124 - Montage und Demontage
Die EtherCAT-Abzweige CU1123-00x0 und CU1124 werden mit Hilfe einer 35 mm Tragschiene (nach EN 60715) auf der Montagefläche befestigt.
![]() | Tragschienenmontage Beachten Sie, dass der CU1123-00x0 u. CU1124 bis zum Kontakt mit der Tragschiene aufgeschoben wird und hörbar auf der Tragschiene einrastet. Siehe Kapitel Empfohlene Tragschienen. |
Montage
- Montieren Sie die Tragschiene an der vorgesehenen Montagestelle.
- Hängen Sie das Gerät mit der Feder an der Oberseite seines Rastflansches in die Tragschiene ein (1).
- Drücken Sie die Unterseite des Gerätes (2) gegen die Montagefläche bis es auf der Tragschiene einrastet.
- Schließen Sie die Kabel an.

Demontage
- Entfernen Sie alle Kabel.
- Ziehen Sie die Lasche auf der Unterseite des Gerätes (1) mit einem Schraubendreher nach unten.
- Ziehen Sie das Gerät nach oben von der Montagefläche weg (2).

Weiterführende Informationen