LED-Anzeigen
CU1123-00x0, CU1124 - LEDs

- Die grüne RUN-LED zeigt den Zustand der EtherCAT State Machine an. Sie befindet sich jeweils oben am ersten RJ45-Port (X1).
- Die grünen LNK/ACT-LEDs zeigen für jeden Kanal den aktuellen Status an. Sie befinden sich jeweils unten an den RJ45-Ports.
LED | Anzeige | ||
|---|---|---|---|
RUN | grün | aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme |
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flackernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Es wird eine Firmware geladen | ||
LNK/ | grün | aus | Keine Verbindung |
an | Verbindung vorhanden (Link) | ||
blinkt | Datenübertragung (Act) | ||
CU1128 - LEDs

- Die grüne Power-LED zeigt beim EtherCAT-Sternverteiler CU1128 das Anliegen der Versorgungsspannung (24 VDC) an.
- Die grünen LNK/ACT-LEDs zeigen für jeden Kanal den aktuellen Status an. Sie befinden sich unten an den RJ45-Ports X1 … X4 und oben an den RJ45-Ports X5 … X8.
LED | Anzeige | ||
|---|---|---|---|
LNK/ | grün | aus | Keine Verbindung |
an | Verbindung vorhanden (Link) | ||
blinkt | Datenübertragung (Act) | ||