Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager

Der CU1128 kann wie jeder EtherCAT Slave auf zweierlei Wegen im TwinCAT System Manager angelegt werden:

Siehe dazu das Kapitel Konfiguration.

Da sich der CU1128 durch seine drei integrierten Slaves etwas von anderen Slaves unterscheidet, werden hier dazu noch einige Hinweise gegeben.

Konfigurationserstellung durch OnlineScan

Ab TwinCAT 2.10 b1340 (und damit auch TwinCAT 2.11 und folgende) wird der CU1128 beim Scan erkannt und das Hauptgerät wie auch die beiden Nebengeräte (CU1128-0001 und CU1128-0002) angelegt.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 1:
Abb.34: Scannen der EtherCAT-Geräte im Config-Mode

Zur Kontrolle ist im Topology-View (siehe Abb. Topologie-Darstellung CU1128 im System Manager) darauf zu achten, dass der CU1128 als drei Abzweige in einer Ebene dargestellt wird.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 2:
Abb.35: Topologie-Darstellung CU1128 im System Manager

Zum Vergleich hier noch eine inkorrekte Darstellung, die z. B. durch unzulässiges Verschieben der Nebengeräte in der Konfiguration erzeugt werden kann.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 3:
Abb.36: Topologie-Darstellung CU1128

Konfigurationserstellung manuell

Zur manuellen Konfigurationserstellung des CU1128 und anhängende Geräte muss die korrekte ESI/XML-Datei vorliegen, siehe hier.

Der Ablauf im Einzelnen:

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 4:
Abb.37: Rechtsklick mit der Maus, Box anfügen

Auf Ethernet-Ebene wird zuerst ein neues Gerät angefügt. Im Folgenden spielt eine wesentliche Rolle die Port-Angabe im Auswahldialog, siehe Abb. Auswahl des Hauptgerätes CU1128-0000 rechte Seite: hier wird ausgewählt, an welchem abgehenden Port des selektierten Gerätes das neue Gerät angeschlossen werden soll. Je nach verfügbarer Physik (Ethernet oder E-Bus) an Port A, B, C, D steht entsprechendes zur Auswahl. Am EtherCAT-Master ist in diesem Beispiel nur Ethernet, Port B möglich.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 5:
Abb.38: Auswahl des Hauptgerätes CU1128-0000

Durch Extended Information kann die Revision im Auswahldialog eingeblendet werden.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 6:

Einfügen CU1128

Soll ein CU1128 in eine Konfiguration eingefügt werden, ist er immer über DeviceEtherCAT -> AppendBox einzufügen und im zweiten Schritt per Drag and Drop an die vorgesehene Stelle in der Konfiguration zu schieben.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 7:
Abb.39: Eingefügter CU1128 mit Nebengeräten Dev A und Dev B

Schon hier ist in den Nebengeräten die Angabe PreviousPort zu finden, über welche die Nebengeräte anzeigen, dass sie jeweils am Port C des Vorgängers fest verbunden sind.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 8:
Abb.40: Previous-Port-Angabe des CU1128, ESC2

Im Topology-View sind die drei Geräte als eine Kette zu erkennen:

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 9:
Abb.41: CU1128 Ansicht im Topology-View

Weitere CU1128 anfügen

Üblicherweise sind nun weitere Geräte an die abgehenden Ports des CU1128 anzuschließen. Am Beispiel eines weiteren CU1128 wird dies hier erläutert. Dabei ist jeweils der richtige Anschluss-Port auszuwählen.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 10:
Abb.42: Anfügen weiterer CU1128

Der CU1128-0000 ist über DeviceEtherCAT einzufügen.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 11:
Abb.43: Auswahl CU1128-0000

Der neue Term4 wird hinter dem vorhandenen CU1128 angefügt.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 12:
Abb.44: Eingefügter CU1128

Dann ist er per Drag and Drop auf die vorgesehene Position zu schieben. In diesem Beispiel soll er am Port 4 des CU1128, also an Port D von ESC2 = Term2 angeschlossen werden. Dies kann über den PreviousPort vorgegeben werden.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 13:
Abb.45: Auswahl PreviousPort nach Verschieben des CU1128

Zur Kontrolle kann die Topologie-Ansicht betrachtet werden.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 14:
Abb.46: Topologie-Anzeige 2x CU1128

Weitere EtherCAT-Teilnehmer

Auch andere EtherCAT-Teilnehmer mit Ethernet-Physik können über AppendBox an beliebigen Ports angeschlossen werden.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 15:
Abb.47: Hinzufügen weitere Geräte

An den CU1128 sind immer nur Ethernet-Geräte anschließbar, deshalb ist darauf zu achten, dass in der Portauswahl (s. Abb. Hinzufügen Gerät rechts) Ethernet ausgewählt ist.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 16:
Abb.48: Hinzufügen Gerät

Die Reihenfolge:

Der E-Bus-Port (s. Abb. Port-Auswahl CU1128) kann nicht gewählt werden, denn daran hängt das nächste CU1128-Nebengerät.

Konfiguration der CU1128 im TwinCAT System Manager 17:
Abb.49: Port-Auswahl CU1128