Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.9.0

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Kapitel „Montage“ aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert

2.8

  • Kapitel „CU1123-00x0, CU1124 - Technische Daten“ und „Abmessungen“ aktualisiert
  • Update Struktur

2.7

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Renderings aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert

2.6

  • Links aktualisiert

2.5

  • Kapitel „Verkabelung der Spannungsversorgung“ aktualisiert
  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert

2.4

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert

2.3

  • Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“ aktualisiert
  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • CU1123-0010 hinzugefügt
  • Kapitel „Entsorgung“ hinzugefügt

2.2

  • Kapitel „Technische Daten“ aktualisiert
  • Renderings aktualisiert
  • Dokumentstruktur aktualisiert

2.1

  • Neue Titelseite
  • CU1123 und CU1124 hinzugefügt
  • Dokumentstruktur aktualisiert

2.0

  • Migration

1.0

  • Ergänzungen
  • Erste Veröffentlichung

0.1

  • Vorabversion