Fehlercodes
Hex Code | Dec Code | Beschreibung |
|---|---|---|
0x8001 | 32769 | Die Referenz auf FB_CrestronCommunication ist ungültig. |
0x8002 | 32770 | Eingangsparameter 'pData' ist ungültig. |
0x8003 | 32771 | Eingangsparameter 'nElements' liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1-50). |
0x8004 | 32772 | Eingangsparameter 'nWriteOffset' liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1-500). |
0x8005 | 32773 | Eingangsparameter 'nReadOffset' liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1-500). |
0x8006 | 32774 | Der KeepAlive-Frame muss 5mal empfangen werden, bevor es möglich ist, die Daten zu versenden. |
0x8007 | 32775 |
|
0x8008 | 32776 |
|
0x8009 | 32777 |
|
0x800A | 32778 |
|
0x800B | 32779 |
|
0x800C | 32780 |
|
0x800D | 32781 |
|
0x800E | 32782 |
|
0x800F | 32783 |
|
0x8010 | 32784 | Im Datentelegramm liegt das Feld 'Write Offset' oder 'Read Offset' außerhalb des gültigen Bereichs (1-500). |
0x8011 | 32785 | Im Datentelegramm liegt das Feld 'Number Of Elements' außerhalb des gültigen Bereichs (1-50). |
0x8012 | 32786 | Im Datentelegramm enthält das Feld 'Frame' einen ungültigen Wert. |
0x8013 | 32787 | Im Datentelegramm enthält das Feld 'Data Type' einen ungültigen Wert. |
0x8014 | 32788 | Im Datentelegramm enthält das Feld 'Cmd' einen ungültigen Wert. |