USB-Extended-2.0-Eingang
Das Control Panel verfügt über einen USB-Extended-2.0-Eingang (X103) nach IP65. Über die Schnittstelle wird das Control Panel mit der USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 verbunden. Die Schnittstelle überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s.
Um eine Entfernung von 50 m ohne Hubs zu realisieren, wird bei USB-Extended-2.0 (kurz: USB-E-2.0) das USB-Signal umgewandelt, sodass es über 50 m CAT-5-Kabel übertragen werden kann. Im Control Panel wird das Signal in USB zurückgewandelt. Es handelt sich dabei nicht um eine Ethernet-Verbindung. Es kann kein Ethernet-Switch oder -Hub in die USB-Extended-2.0-Leitung eingebunden werden.
Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
1 | MX3- | 5 | MX1- |
2 | MX3+ | 6 | MX1+ |
3 | MX2- | 7 | MX0- |
4 | MX2+ | 8 | MX0+ |