Spannungsversorgung
Das Control Panel wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 VDC versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die externe Beschaltung des Geräts erfolgen über die vierpolige M12-Buchse (X102).
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | + 24 V | Spannungsversorgung |
2 | NC | not connected |
3 | GND | 0 V |
4 | NC | not connected |
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte 0,75 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 0,75 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Control Panel eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:
- C9900-P916: Stromversorgungsstecker für CP79xx, Rundsteckverbinder IP65 mit Zugentlastung für das externe Zuleitungskabel