Technische Daten
Produktbezeichnung | CP79xx-14xx | ||
|---|---|---|---|
Gewichte ohne / mit Tragarmadapter | CP7901-1400: 5,3 kg / 7,2 kg CP7901-1401: 7,0 kg / 8,9 kg CP7902-1400: 7,2 kg / 9,1 kg CP7902-1401: 8,9 kg / 10,8 kg CP7903-1400: 10,6 kg / 12,5 kg CP7903-1401: 12,3 kg / 14,2 kg | ||
Versorgungsspannung | 22-30 VDC (24 VDC Netzteil, NEC class 2) | ||
Leistungsaufnahme | Datenblatt zur Berechnung der Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/de-de/support/downloadfinder/suchergebnis/?c-1=40717316 | ||
Schutzart | IP65 | ||
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: | 10 bis 58 Hz: | 0,035 mm |
58 bis 500 Hz: | 0,5 G (~ 5 m/ s2) | ||
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: | 5 G (~ 50 m/ s2), Dauer: 30 ms | |
EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2 | ||
EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-4 | ||
Zulässige Umgebungstemperatur | Betrieb: 0°C bis +55°C Transport/ Lagerung: -25°C bis +65°C | ||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | maximal 95%, ohne Betauung | ||
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Control Panels kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. | ||