Tastenfunktionen

Sie können Ihren Panel-PC mit unterschiedlichen Ausführungen der Frontfolie bestellen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem Panel-PC ohne Tasten und einem Panel-PC mit verschiedenen Tastenkonfigurationen. Die konkreten Bestelloptionen entnehmen Sie der aktuellen Preisliste.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Funktionen der verfügbaren Tasten.

Tastenfunktionen CP77xx

Taste

Funktion

Tastenfunktionen 1:

Cursor um einen Schritt in entsprechende Richtung bewegen

Tastenfunktionen 2:

Home = Cursor zum Zeilenanfang

End = Cursor zum Zeilenende

Tastenfunktionen 3:

Pg Up = eine Seite vorblättern

Pg Dn = eine Seite zurückblättern

Tastenfunktionen 4:

Tabulator = Cursor zum nächsten Eingabefeld

Shift + Tabulator = Cursor zum vorherigen Eingabefeld

Tastenfunktionen 5:

Del = Zeichen rechts vom Cursor löschen

Tastenfunktionen 6:

Enter = Eingabe bestätigen

Tastenfunktionen 7:

Backspace = Zeichen links vom Cursor löschen

Tastenfunktionen 8:

Shift gedrückt mit Buchstaben = Groß- statt Kleinschreibung des Buchstabens

Shift gedrückt mit Zahl = abgebildetes Zeichen statt Zahl

Tastenfunktionen 9:

Caps Lock = dauerhaftes Drücken der Shift-Taste (drücken der Shift-Taste deaktiviert die Funktion)

Tastenfunktionen 10:

Ctrl, Alt = Verändern der Bedeutung einer gleichzeitig gedrückten Taste

Tastenfunktionen 11:

Öffnen des Start-Menüs des benutzten Betriebssystems

Tastenfunktionen 12:

Öffnen des Eigenschaftenfensters eines markierten Objekts

Tastenfunktionen 13:

Esc = Dialogfenster schließen, Arbeitsvorgänge abbrechen

Tastenfunktionen 14:…Tastenfunktionen 15:

Abgedrucktes Zeichen an die Cursorposition setzen

Tastenfunktionen 16:

Funktionstasten = Funktionen der Tasten von der Software bestimmt

Tastenfunktionen 17:

Sondertasten = Sondertasten mit LED, die von der Automatisierungssoftware TwinCAT gesteuert werden können