RS232
Die serielle Schnittstelle COM1 (X100) ist über einen 12-poligen Rundstecker herausgeführt. Die Signale entsprechen dem RS232-Standard. Die Schnittstelle dient dem Anschluss von seriellen Peripheriegeräten.
Mit dem Panel-PC wird das Adapterkabel C9900-K234 geliefert. Damit können Sie serielle Peripheriegeräte mit Standard-D-Sub-Stecker anschließen.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | DCD | Data Carrier Detect |
2 | DSR | Data Set Ready |
3 | RxD | Receive Data |
4 | RTS | Request to Send |
5 | TxD | Transmit Data |
6 | CTS | Clear to Send |
7 | DTR | Data Terminal Ready |
8 | RI | Ring Indicator |
9 | GND | Ground |
10 | NC | nicht belegt |
11 | NC | nicht belegt |
12 | NC | nicht belegt |