Ethernet RJ45
Der Panel-PC verfügt über zwei Gigabit-LAN-Anschlüsse (X102, X103). Die Ethernet-Standards 100Base-T und 1000Base-T ermöglichen den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000 MBit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt.
Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |
Optional stehen Ihnen für den Anschluss an die Ethernet-Schnittstellen folgende Anschlusskabel zur Verfügung:
Anschlusskabel | Beschreibung |
|---|---|
C9900-K605 | Anschlusskabel RJ45, Cat.5, 5 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
C9900-K606 | Anschlusskabel RJ45, Cat.5, 10 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
C9900-K607 | Anschlusskabel RJ45, Cat.5, 20 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
C9900-K608 | Anschlusskabel RJ45, Cat.5, 30 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
C9900-K609 | Anschlusskabel RJ45, Cat.5, 40 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |
C9900-K610 | Anschlusskabel RJ45, Cat.5, 50 m, ein Ende mit IP-65-Steckerabdeckung für Panel-PC CP77xx |