Spannungsversorgung
Der Panel-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung erfolgt über die 4-polige M12-Spannungsbuchse (X101). Die Hauptversorgungsspannung müssen Sie zwischen PIN 1 (24 V) und PIN 3 (0 V) der Buchse anlegen.
In Abhängigkeit der Gerätegeneration variiert die Pinbelegung der Spannungsbuchse.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | 24 V | Spannungsversorgung |
2 | NC | Nicht belegt |
3 | GND | 0 V |
4 | NC | Nicht belegt |
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | 24 V | Spannungsversorgung |
2 | P-S | Power-Status Ausgang |
3 | GND | 0 V |
4 | PC-ON | Eingang PC-ON |
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Panel-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC eingeschaltet bleibt.