Austausch Batterie
| |
Falscher Batterietyp Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.
|
| |
Falscher Umgang mit der Batterie Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zu Explosion.
|
Hinweis | |
Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.
|
Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.
Batterietyp | Elektrische Eigenschaften (bei 20° C) | Abmessungen | |||
---|---|---|---|---|---|
Nominalspannung | Nominalkapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | |
CR2032 | 3,0 V | 225 mAh | 20.0 mm | 3.20 mm | 3.1 g |
Kapitel 7.2 Wartung zeigt, wo sich die Batterie befindet.
Um die Batterie zu wechseln, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Setzen Sie einen Hebel am Minuspol des Batteriehalters unterhalb der Batterie an.
- 2. Hebeln Sie die Batterieseite aus dem Halter heraus.
- Die Batterie steht jetzt in einer schrägen Position (siehe Abb. 13).
- 3. Nehmen Sie die Batterie vollständig aus dem Batteriehalter heraus.
- 4. Setzen Sie die neue Batterie richtig gepolt wieder in der schrägen Position am Pluspol des Batteriehalters ein. Die richtige Polung ist in der Abbildung dargestellt.
- 5. Drücken Sie die hochstehende Seite der Batterie nach unten in den Batteriehalter (siehe Abb. 13).
- Sie haben die Batterie getauscht.
Entsorgung Batterie
Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.