Demontage und Entsorgung

Damit Sie den Panel-PC vom Tragarm demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 6.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).

Demontage Tragarmrohr

Hinweis

Sachschaden durch Herunterfallen

Wenn der Panel-PC von der Decke hängt und Sie das Tragarmrohr ohne Absicherung vom Tragarmadapter demontieren, fällt der Panel-PC herunter.

  • Sichern Sie den Panel-PC unbedingt gegen Herunterfallen ab, bevor Sie das Tragarmrohr vom Tragarmadapter demontieren.

Um das Tragarmrohr vom Tragarmadapter zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Schieben Sie den roten Kunststoff-Abdeckring nach oben (Abschnitt A).
2. Schrauben Sie die beiden Innensechskant-Gewindestifte (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt B).
3. Ziehen Sie das Tragarmrohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt C).
4. Schrauben Sie die beiden Innensechskant-Gewindestifte soweit hinein, dass sie außen nicht mehr überstehen.
5. Schieben Sie den roten Kunststoff-Abdeckring wieder nach unten (Abschnitt D).
Sie haben das Tragarmrohr vom Tragarmadapter demontiert.
Demontage und Entsorgung 1:Abb.14: Demontage Tragarmrohr

Entsorgung des Panel-PCs

Beachten Sie bei der Entsorgung des Panel-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.