Montage
Der Panel-PC ist für die Montage an einem Tragarmsystem konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen (siehe Kapitel 9 Technische Daten).
Hinweis | |
Extreme Umgebungsbedingungen Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.
|
Die Montage des Panel-PCs am Tragarmsystem erfolgt über den Tragarmadapter. Standardmäßig wird Ihnen der Panel-PC mit dem drehbaren Tragarmadapter für die Montage am Tragarmrohr von oben geliefert. Alternativ können Sie den Panel-PC mit folgenden Tragarmadaptern bestellen:
Position | Bestellbezeichnung | Ausführung |
|---|---|---|
2 | C9900-M161 | Drehbarer Tragarmadapter am Panel-PC CP72xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme, mit 48-mm-Rohr, von unten statt von oben |
3 | C9900-M162 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Panel-PC CP72xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme, mit 48-mm-Rohr, von oben statt drehbarer Tragarmadapter |
4 | C9900-M163 | Dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Panel-PC CP72xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme, mit 48-mm-Rohr, von unten statt drehbarer Tragarmadapter |
Abbildung 6 zeigt den Standard-Tragarmadapter (1) und die drei verfügbaren Adapteroptionen (2-4). Alle Adapter verfügen über einen Klemmhebel zur Verdrehsicherung und können um +/- 165 ° geschwenkt werden. Die Adapter adaptieren den Panel-PC mit einem 48 mm Rundrohr. Die zulässige Toleranz liegt bei -0,1 bis +0,8 mm.
Montage Tragarmrohr
Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Montage des Tragarmrohrs am Tragarmadapter:
- Orientieren Sie sich bei der richtigen Einbauhöhe an der Lage des Bildschirms. Dieser sollte für den Anwender stets optimal einsehbar sein.
- Setzen Sie den Panel-PC keiner direkten Sonnenstrahlung aus.
Unabhängig davon, für welchen der Beckhoff Tragarmadapter Sie sich entschieden haben, müssen Sie für die Montage des Tragarmrohrs gleichermaßen vorgehen. Je nachdem, ob der Tragarmadapter nach oben oder nach unten ausgerichtet ist, müssen Sie auch das Tragarmrohr von oben oder unten am Adapter montieren.
Abbildung 7 zeigt das Vorgehen beispielhaft mit dem Standard-Tragarmadapter nach oben ausgerichtet.
Um das Tragarmrohr am Tragarmadapter zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Schieben Sie den roten Kunststoff-Abdeckring nach oben (Abschnitt A).
- 2. Schrauben Sie die beiden Innensechskant-Gewindestifte (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt B).
- 3. Setzen Sie das Tragarmrohr bis zum Anschlag in den Tragarmadapter ein (Abschnitt C).
- 4. Schrauben Sie die beiden Innensechskant-Gewindestifte mit einem Drehmoment von 3 Nm wieder fest, um das Tragarmrohr zusätzlich zu sichern.
- 5. Schieben Sie den roten Kunststoff-Abdeckring wieder nach unten (Abschnitt D).
- Sie haben das Tragarmrohr am Tragarmadapter montiert.