Optionale Schnittstellen

Ihnen stehen diverse Schnittstellenoptionen zur Verfügung, um Ihren Panel-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen zu erweitern. Folgende Tabelle gibt Auskunft über die verfügbaren Schnittstellen in Abhängigkeit der Gerätegeneration:

Schnittstellenoptionen CP72xx

Bestelloption

Beschreibung

Gerätegeneration

C9900-E185

IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse

CP72xx-xxxx-0060

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080

C9900-E186

IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS232

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080

C9900-E187

IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP72xx für einen USB-2.0-Port

CP72xx-xxxx-0060

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080

C9900-E190

USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP72xx für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP65

CP72xx-xxxx-0060

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080

C9900-E169

2-Port-USB-Schnittstelle in der Panel-PC-Rückwand, DIN 8-polig mit Schraubkappe IP65, mit Adapterkabel von DIN 8-polig auf 2 x USB

CP72xx-xxxx-0060

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080

C9900-E215

1-Port-USB-Schnittstelle in der Panel-PC-Rückwand, USB-A-Buchse mit Schraubkappe IP65

CP72xx-xxxx-0060

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080

C9900-E283

IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP72xx für einen USB-3.0-Port, Push-Pull-USB-3.0-Buchse

CP72xx-xxxx-0060

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080

C9900-E248

IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080

C9900-E261

IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on

CP72xx-xxxx-0070

CP72xx-xxxx-0080