Ethernet RJ45
Der Panel-PC verfügt in der Grundausstattung über eine Ethernet-RJ45-Schnittstelle (X106) in Form einer Push-Pull-Einbaubuchse. Die Ethernet-Standards 100Base-T, 1000Base-T und 2500Base-T ermöglichen den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000/2500 MBit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt. Die Kabelführung erfolgt durch den Tragarmadapter.
Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.
Der Controller ist folgendermaßen entsprechend der Gerätegeneration eingesetzt:
Gerätegeneration | Controller | MBit/s |
|---|---|---|
CP72xx-0060 | Intel® i210 | 100/1000 |
CP72xx-0070 | Intel® i210 | 100/1000 |
CP72xx-0080 | Intel® i225 | 100/1000/2500 |
Der Ethernet-Port ist für Zyklus-Zeiten <= 1 ms und für Distributed-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |