Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Panel-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:Abb.4: Typenschild
Legende Typenschild CP72xx

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration an.

2

Anschrift des Herstellers

3

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.

4

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen

5

Touchscreen

6

Touchpad

7

Display

8

SSD oder CFast

9

Festplatte

10

Spannungsversorgung

11

Arbeitsspeicher

12

CPU

13

Mainboard

14

Produktionsdatum

15

Seriennummer (BTN)