USB-Eingang
Das Control Panel verfügt über einen USB-Eingang (X103) mit Buchsen-Typ B. Über den USB-Eingang wird das Control Panel direkt mit dem Standard-Ausgang eines Industrie-PCs bei Entfernungen bis zu 5 m verbunden. Es wird die USB-Spezifikation 2.0 unterstützt.
Pin | Belegung |
|---|---|
1 | Vbus |
2 | D - |
3 | D + |
4 | GND |