Anschlusskits

Folgende optionale Anschlusskits stehen Ihnen zur Verfügung:

Anschlusskits CP69xx

Anschlusskits

Beschreibung

C9900-K560

Anschlusskit 1 m für CP69xx, bestehend aus:

1 m DVI-Kabel, 1 m USB-Kabel

C9900-K513

Anschlusskit 3 m für CP69xx, bestehend aus:

3 m DVI-Kabel, 3 m USB-Kabel

C9900-K515

Anschlusskit 5 m für CP69xx, bestehend aus:

5 m DVI-Kabel, 5 m USB-Kabel

C9900-K625

Anschlusskit 10 m für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus:

10 m DVI-Kabel, 10 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K626

Anschlusskit 20 m für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus:

20 m DVI-Kabel, 20 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K627

Anschlusskit 30 m für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus:

30 m DVI-Kabel, 30 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K628

Anschlusskit 40 m für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus:

40 m DVI-Kabel, 40 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K629

Anschlusskit 50 m für CP29xx-0000, CPX29xx-0000 und CP69xx-xxxx-0010 bestehend aus:

50 m DVI-Kabel, 50 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC

C9900-K777

Anschlusskit 1 m für CP69xx, bestehend aus:

1 m DisplayPort zu DVI-Kabel, 1 m USB-Kabel

C9900-K778

Anschlusskit 3 m für CP69xx, bestehend aus:

3 m DisplayPort zu DVI-Kabel, 3 m USB-Kabel

C9900-K779

Anschlusskit 5 m für CP69xx, bestehend aus:

5 m DisplayPort zu DVI-Kabel, 5 m USB-Kabel