Tastenfunktionen
Sie können Ihr Control Panel mit unterschiedlichen Ausführungen der Frontfolie bestellen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einem Panel ohne Tasten und einem Panel mit verschiedenen Tastenkonfigurationen. Die konkreten Bestelloptionen entnehmen Sie der aktuellen Preisliste.
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Funktionen der verfügbaren Tasten.
Taste | Funktion |
---|---|
Cursor um einen Schritt in entsprechende Richtung bewegen | |
Home = Cursor zum Zeilenanfang End = Cursor zum Zeilenende | |
Pg Up = eine Seite vorblättern Pg Dn = eine Seite zurückblättern | |
Tabulator = Cursor zum nächsten Eingabefeld Shift + Tabulator = Cursor zum vorherigen Eingabefeld | |
Del = Zeichen rechts vom Cursor löschen | |
Enter = Eingabe bestätigen | |
Backspace =Zeichen links vom Cursor löschen | |
Shift gedrückt mit Buchstaben = Groß- statt Kleinschreibung des Buchstabens Shift gedrückt mit Zahl = abgebildetes Zeichen statt Zahl | |
Caps Lock = dauerhaftes Drücken der Shift-Taste (drücken der Shift-Taste deaktiviert die Funktion) | |
Ctrl, Alt = Verändern der Bedeutung einer gleichzeitig gedrückten Taste | |
Öffnen des Start-Menüs des benutzten Betriebssystems |
Öffnen des Eigenschaftenfensters eines markierten Objekts | |
Esc = Dialogfenster schließen, Arbeitsvorgänge abbrechen | |
| Abgedrucktes Zeichen an die Cursorposition setzen |
Funktionstasten F1-F10 = Funktionen der Tasten von der Software bestimmt. | |
Sondertasten = Sondertasten mit LED, die von der Automatisierungssoftware TwinCAT gesteuert werden können. |