Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Control Panels. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:
Typenschild
Legende Typenschild CP69xx

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration an.

2

Seriennummer (BTN)

3

Produktionsdatum

4

Display

5

Touchscreen

6

Touchpad

7

Spannungsversorgung: 24 VDC, NEC class 2

8

Erdungsbolzen zur Funktionserdung des Control Panels

9

DVI-Extended-Schnittstelle (X101)

10

USB-Extended-Schnittstelle (X102)

11

USB-Eingang (X103)

12

Status-LEDs P101 und P102 ohne Funktion

13

USB-Ausgang (X104, X105)

14

Status-LEDs für USB und Spannungsversorgung (P103-P106)

15

Anschluss der Spannungsversorgung und Schutzerdung des Control Panels (X106)

16

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC; UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 9.2 Zulassungen.

17

FCC-Zulassung

18

Anschrift des Herstellers